ist ein Konstruktions-Tool, das die Auswahl von O-Ring-Werkstoffen und -Größen in einer einzigen Anwendung kombiniert. Werkstoff- und Größenauswahl sind miteinander verbunden und gewährleisten so die bestmögliche Kombination. Der O-Ring-Selector deckt sowohl zöllige (inches) als auch metrische (mm) Standards ab.
"How to Use" ansehen"
Finden Sie das am besten geeignete Material durch Eingabe der minimalen und maximalen Betriebstemperatur (Operating Temperature) bei den Service Conditions, der Polymergruppe (Polymer Group) oder der Dichtungshärte (Seal Hardness) im Bereich Seal Material Selector.
Der Advanced Material Selector ermöglicht Ihnen eine noch detailliertere Spezifizierung Ihrer Anwendungsbedingungen: Sie können beispielsweise die für Ihre Anwendung relevanten Medien durch den Filter in der Suchleiste Fluid Compatibility auswählen und kombinieren. Diese Such- und Filterfunktion durchsucht eine Datenbank mit mehr als 2.500 unterschiedlichen Materialien.
Oder suchen Sie nach Freigaben und Konformitäten in Certifications.
Im Bereich Hardware Configuration können Sie eine Auswahl unterschiedlicher Dichtungsfälle treffen: Radialdichtungen (Kolben, Stange), Axialdichtungen (Innen-/Außendruck).
Nach Auswahl eines für Ihre Dichtungsanwendung passenden Materials berechnet der Size Selector die O-Ring-Abmessungen und Toleranzen und berücksichtigt dabei die thermische Expansion und die Volumenquellung des Dichtungslements. Die Parameter-Ansicht im Bereich Results zeigt, ob die ausgewählte O-Ring-Größe für Ihre Anwendung geeignet ist.
Fügen Sie im Bereich Notes eigene Kommentare ein und speichern Sie Ihre Berechnung auf Ihrem Computer als PDF-Dokument ab.