Chcete vědět více o nabídce hydraulických hadic Parker? Jděte rovnou sem www.parker.cz/hadice

Aktualizovaný katalog v angličtině:

Hydraulic Hoses, Fittings
and Equipment 


Označení katalogu: 4400/UK
Aktualizován v červnu 2016


Katalog je dostupný i v němčině. Najdete ho
zde.

Nové Push-Lok® 801PLUS jsou vylepšenou verzí a zahrnují řadu technických vlastností starších 801 a 831

Push-Lok® 801PLUS-…-RL s vylepšenou vnitřní duší z elastomeru NBR. V popisku nové hadice 801PLUS je atribut „Oil Improved“ (vylepšení pro oleje). Díky tomuto vylepšení lze hadici doporučit pro aplikace Push-Lok 831 a aplikace Push-Lok 801, které jsou vyřazeny. Díky lepší odolnosti vůči olejům může tento výrobek podporovat velké aplikace Push-Lok 831 a dřívější aplikace 801.

Informace o optimalizaci portfolia hydraulických hadic Push-Lok a
No-Skive
Aktuálně se budou vyřazovat hadice 801 a 831

K 01.09.2016 byla ukončena výroba a budeme přijímat objednávky pouze na položky, které budou dostupné skladem. Až nebudou položky skladem, bude možné objednávky změnit na nové položky. Od 01.09.2016 jsou stará číslo dílů v systému označena jako "obsolete" (zastaralé).

  • Hadice 422 Worldwide No-Skive jsou od 1. července vyřazeny z nabídky a jsou nahrazeny hadicemi 421SN No-Skive (EN 853 1SN).
  • Hadice 302 Worldwide No-Skive jsou od 1. července vyřazeny z nabídky a jsou nahrazeny hadicemi 301SN No-Skive (EN 853 2SN).
  • Hadice 472TC No-Skive (-20, -24, -32) jsou od 1. července vyřazeny z nabídky a jsou nahrazeny hadicemi 462TC (Exceeds EN 857-2SC).
  • Hadice 611 No-Skive (DIN EN 854-R6) jsou nyní k dispozici od světlosti -4 až do -16

Od 27.6.2016 jsou vyřazena stará ITR objednací čísla jako HH500xxx (R6), HH516xxx (1TE) a HH517xxx (2TE) a jsou nahrazena hadicemi 611 No-Skive (R6) 681 (2TE).

Upozorňujeme také na dostupnost těchto typů hadic:

  • 611HT No-Skive vysokoteplotní textilní hadice a
  • 681DB No-Skive 2TE hadice s certifikací pro železnice
poptavky@parker.com (pro obchodní dotazy)
 +420 284 083 112
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.
Parkerova 623, 250 67 Klecany
Potřebujete více informací k tomuto produktu?
Kontaktujte nás!

 +420 284 083 111
technici@parker.com (pro technické dotazy)
Aktuálně zůstávají beze změn 804, 821FR, 830M, 837BM, 837PU-PLUS a 838M. Hadice 836 jsou vyráběny pouze v USA s americkými technickými daty (vyšší pracovní tlak).
Od 1.9. 2016 byla celá řada převedena na nová čísla dílů 801PLUS a bude k dispozici pro objednání přímo ze skladu.

Aby se zabránilo náhodnému promíchání bývalých 801 a nových 801PLUS, vytvořili jsme nová objednací čísla hadic (příklad nového objednacího čísla: 801PLUS-8-BLU-RL

Pouze pro aplikace typu „dry-air“  se doporučují Push-Lok hadice 837BM nebo 837PU, které zůstávají beze změny.
Nové Push-Lok® 846 speciální vysokoteplotní hadice pro aplikace při vysokých teplotách (až do 150 °C) s nižším pracovním tlakem a menší silou nutnou pro nasunutí koncovky na hadici.

Detaily najdete v novém katalogu

Push-Lok® Hoses and Fittings - 4480-B176

Od 1.9.2016 je k dispozici kompletní sortiment pro vaše objednávky.


Od 01.07.2016 jsou platné následující změny u hadic No-Skive