![]() |
![]() |
![]() |
Materialeigenschaften |
nobrox® auf dem Prüfstand |
Nachweislich herausragendes Eigenschaftsprofil |
Die Untersuchung der Verschleißbeständigkeit von Werkstoffen erfolgt auf axialen Tribotestern. Dabei wird ein zylindrischer Probekörper mit der Abmessung Ø16 x 10 mm mit einer Last von 14 MPa und einer definierten Gleitgeschwindigkeit beaufschlagt und der Verschleiß in Abhängigkeit von der Verfahrge-schwindigkeit, der Lastwechselzeit und der Rauheit der Gegenlauffläche als Gewichtsverlust an den Probekörpern bestimmt. Die Ergebnisse ermöglichen eine Bewertung von Werkstoffen im Hinblick auf das Verschleißverhalten von Dichtungen in Hydraulikanwendungen. |
Verschleiß |
< Zurück |
Extrusionsbeständigkeit |
Zurück |
Versuchsbedingungen Zylindrische Probekörper (14 N/mm², 0,1 m/s, 100.000 Lastwechsel, Raumtemperatur, ölgeschmiert) |
![]() |