![]() |
![]() |
![]() |
Materialeigenschaften |
nobrox® auf dem Prüfstand |
Nachweislich herausragendes Eigenschaftsprofil |
Temperaturverhalten |
< Zurück |
Medienverträglichkeit in Hydraulikanwendungen |
Zurück |
Vergleich der mechanischen Eigenschaften von nobrox® im Vergleich zu Polyamiden in
Abhängigkeit von der Temperatur (-20 °C bis +150 °C) |
Mit dem genormten Zugversuch nach DIN 53504 wird die mechanische Festigkeit eines Werkstoffs geprüft. Bei Raumtemperatur kann bei nobrox® im Vergleich zu einem Polyamid (PA6.6) ein gleichmäßigerer Spannungs-Dehnungs-Verlauf festgestellt werden. So erweicht der neue Werkstoff bei steigender Verformung deutlich langsamer und eine schlagartige Abnahme der Steifigkeit und Neigung zu Weißbruch ist ebenfalls nicht feststellbar. Dieses Werkstoffverhalten führt folglich zur leichteren Montage der Dichtungen in die Einbauräume. |
![]() |
Mit dem genormten Zugversuch nach DIN 53504 wird die mechanische Festigkeit eines Werkstoffs geprüft. Bei Raumtemperatur kann bei nobrox® im Vergleich zu einem Polyamid (PA6.6) ein gleichmäßigerer Spannungs-Dehnungs-Verlauf festgestellt werden. So erweicht der neue Werkstoff bei steigender Verformung deutlich langsamer und eine schlagartige Abnahme der Steifigkeit und Neigung zu Weißbruch ist ebenfalls nicht feststellbar. Dieses Werkstoffverhalten führt folglich zur leichteren Montage der Dichtungen in die Einbauräume. |