Auch die hervorragende Medienbeständigkeit von nobrox® wurde in entsprechenden Untersuchungen nachgewiesen. So konnten nur geringe Veränderungen in den mechanischen Kennwerten bei Einlagerungs- versuchen in Kohlenwasserstoffe (Öle, Benzin,…), synthetische Ester (HEES), Aldehyde oder Wasser festgestellt werden (siehe Tabelle).
Speziell bei typischen Hydraulik-medien zeigt sich kein signifikanter Abbau und schlimmsten- falls eine geringe Quellung – ganz im Gegensatz zur Quellungsneigung von PA. Aus der geringen Wasseraufnahme ergibt sich eine höhere Dimensionsstabilität, womit auch Führungen mit engeren Passungen möglich werden.
|