Anwendungsbereiche
Lebensmittelindustrie
Lebensmittelindustrie
Robust, elastisch und lebensmittelgeeignet: nobrox® W6101
nobrox® W6101 ist eine Weiterentwicklung von nobrox® W6100, bei der die Additivierung speziell auf die Belange der Lebensmittelanwendung abgestimmt wurde. W6101 gehört zur Familie der modifizierten aliphatischen
Polyketone.
Die Vorteile im Überblick
  • Mechanische Eigenschaften vergleichbar mit PA 12 mit einer ca. 40 K höheren Schmelztemperatur von 220 °C
  • Permanente Gebrauchstemperatur bis zu 150 °C
  • Gutes Rückstellvermögen und geringes Kriechen
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit / gute Barriereeigenschaften
  • Sehr kurze Zykluszeiten (schnelle Rekristallisation)
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,4 % bei 23 °C, 50 % rel. Feuchte
  • Extrem hohe Reißdehnung
  • Sehr gute tribologische Eigenschaften / gute Gleiteigenschaften bei geringem Verschleiß
  • Gute Schlagzähigkeit bei -40 °C
  • Flammgeschützt ohne Halogene und roten Phosphor
  • Sehr gute Schweißbarkeit (Laserschweißen, Vibrationsschweißen, etc.)
  • Gammasterilisation möglich
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Dimensionen und Toleranzen