Die Vorteile im Überblick
- Mechanische Eigenschaften vergleichbar mit PA 12 mit einer ca. 40 K höheren Schmelztemperatur von 220 °C
- Permanente Gebrauchstemperatur bis zu 150 °C
- Gutes Rückstellvermögen und geringes Kriechen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit / gute Barriereeigenschaften
- Sehr kurze Zykluszeiten (schnelle Rekristallisation)
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,4 % bei 23 °C, 50 % rel. Feuchte
- Extrem hohe Reißdehnung
- Sehr gute tribologische Eigenschaften / gute Gleiteigenschaften bei geringem Verschleiß
- Gute Schlagzähigkeit bei -40 °C
- Flammgeschützt ohne Halogene und roten Phosphor
- Sehr gute Schweißbarkeit (Laserschweißen, Vibrationsschweißen, etc.)
- Gammasterilisation möglich
- Hervorragende Reproduzierbarkeit von Dimensionen und Toleranzen
|