任何压力,任何应用,总有解决方案
高性能液压软管的设计目的就是为苛刻工况的应用提供一个简单的解决方案。
GlobalCore软管将是未来全球主机厂和最终用户的优先选择。


187 软管
满足复杂液压系统和高压回油管路 。187 软管的设计和研发,确保了其在压力不断变化的高压液压系统中的耐用性,包括苛刻的煤矿应用。
  • 增强层:一层或两层钢丝编织
  • 标准管:-40˚C 至 +100˚C
  • 耐磨/超耐磨管:-40˚C 至 +125˚C


387 软管
适合高压应用 。387 软管重量轻,柔性好,提供较好的使用性能和更长的使用寿命。 387 软管在全球得到广泛应用
  • 增强层:-4 至 -16:一层或两层钢丝编织 ,-20 至 -32:四层钢丝缠绕
  • 标准管:-40˚C 至 +100˚C   
  • 耐磨/超耐磨管:-40˚C 至 +125˚C


487 软管
柔性好 。487 软管结构紧凑、低弯曲力,方便布管和安装。 487 软管在全球得到广泛应用。
  • 增强层:-4 至 -12一层或两层钢丝编织 ; -16 至 -32:四层钢丝缠
  • 标准管:-40˚C 至 +100˚C 
  • 耐磨/超耐磨管:-40˚C 至 +125˚C


722 软管
柔性的四层钢丝缠绕结构。722 软管在高脉冲和重载应用中保证更长使用寿命,提供杰出性能。
  • 增强层:四层钢丝缠绕
  • 标准管:-40˚C 至 +100˚C
  • 耐磨/超耐磨管:-40˚C 至 +125˚C


787 软管
重量轻、柔性好、弯曲半径紧凑 。787 软管紧凑的缠绕设计,方便布管和安装,并有良好的化学兼容性。
  • 增强层:-4 至 -6:两层钢丝编织 ;-8 至 -32:四层或六层钢丝缠
  • 标准管:-40˚C 至 +100˚C  
  • 耐磨/超耐磨管:-40˚C 至 +125˚C



797 软管
设计紧凑,方便布管和安装。797 软管通过 两百万 次脉冲测试,适合高压、高脉冲应用,紧凑的缠绕结构提高了使用寿命。 化学兼容性良好。
  • 增强层:-4 :两层钢丝编织 ; -6 至 -32:四层或六层钢丝缠绕
  • 标准管:-40˚C 至 +100˚C     
  • 耐磨/超耐磨管:-40˚C 至 +125˚C

扫描关注派克汉尼汾官方社交媒体平台,获取前沿技术资讯、丰富行业案例、实时招聘信息以及最新公司动态。