Modulo di regolazione del combustibile CNG 
FM80 Series

Download 
Catalogo Prodotto

A differenza dei sistemi attuali, FM80 dispone di un avanzato regolatore a pistone in metallo, filtri coalescenti, sensori di pressione, un'elettrovalvola di bloccaggio, uno scambiatore di calore e valvola di riduzione pressione, integrati in un unico corpo.

  • Ottimizzato per motori a gas naturale da 5 a 12 litri.
  • Resistente a qualsiasi condizione climatica.
  • Riduce gli intervalli di sostituzione olio.
  • Alta resistenza alle vibrazioni e alla composizione del gas.
  • Preciso e stabile controllo della pressione del CNG da 225 psi (15 bar) fino a 3,600 psi (248 bar) di pressione in ingresso.
  • Sistema riscaldante integrato su tutti i modelli.
  • Progettato e testato per resistere agli ambienti più estremi
  • Materiale di tenuta specificamente progettato per performance ottimali anche a temperature ambiente (-40°C to +120°C).
  • Elimina i problemi di congelamento.
  • Opzioni di configurazione disponibili.





Parker aiuta i propri partner a rendere la propria applicazione più sicura, più pulita e più veloce. Compila questo form per metterti in contatto con i nostri tecnici e porre qualsiasi domanda.

  Qual'è la Tua Applicazione?
 
RACCORDI A COMPRESSIONE
VALVOLE A SFERA
VALVOLE A SPILLO
Download
Scheda Tecnica

Guarda il video!