파카하니핀 그룹은 0.2kW ~ 37kW 까지 필름 라인 애플리케이션을 위한 FL20 서보 시스템을 출시 했습니다. 220V 와 380V의 두 가지 전압 사양이며, 위치 및 속도 제어, 아날로그 토크 제어에 뛰어난 성능을 제공합니다. 파카 FL20 서보 시스템의 고기능, 고정밀, 고속 제어는 산업 현장에서 검증된 높은 신뢰성으로 그 가치를 인정 받았습니다.
FL20 Catalog
Feature 제품 특징
  • 0.2kW ~ 37kW 고출력 서보 모터
  • 220V 와 380V 의 두 가지 전압 사양
  • PLC 기능의 소프트웨어 내장
  • 프로그램 가능한 Electronic Cam/Gear  기능
  • Dual Feedback Close-loop 제어
  • 제어 동기화기능 (Gantry)
  • 우수한 모터 냉각 능력(0.4kW ~ 11kW Fan-less)
  • 최대 4MHz Pulse Commend
  • 최대 주파수 응답 속도 1.2kHz
견적 및 추가 문의 사항이 있으시면 아래에 정보를 입력하세요. 파카의 담당자가 직접 연락드립니다.
Parker FL20 Servo system for Film line application
 
영업팀 02-559-0400
파카코리아(주) 

Get more information!
Technical Specification 제품 사양
  • Power Supply : 1*230VAC / 3*230VAC


  • Power Range : 



  • Control Mode : Position Plus / Analog Speed / Analog Torque

  • Feedback : Incremental Encoder / 17-bit Absolute Encoder / Resolver

  • Communication : RS485(Modbus) / EtherCAT / Canopen / Profibus

FL20 Manual
 1-phase 220V 0.2kW~1.8kW
 3-phase 220V 0.2kW ~ 4.5kW
 3-phase 380V 1.5 ~ 37kW
3*380VAC(±10%), 50/60Hz
Film Line Application
@ PARKER HANNIFIN CORP.