Parkers elektromekaniske aktuatorer er designet til at levere høj hastighed og nøjagtighed. Den elektromekaniske teknologi tillader bl.a. samkøring af komplekse bevægelser og letter udvekslingen af informationer - hvad enten det drejer sig om overvågning, styring, planlægning, optimering samt gendannelse eller lagring af data.
Energibesparelse
De nyeste elektromekaniske drevteknologier sikrer direkte omsætning af den optagne elektriske energi med mindst muligt tab. Elektromekanik er væsentligt mere simpelt end hydraulik og pneumatik. Elektromekaniske aktuatorer reducerer antallet af mekaniske komponenter, og øger dermed produktionens samlede effektivitet samt reducerer energiforbruget.
Spindel, tandrem eller turbular motor?
Vælg mellem drevteknologierne spindel, tandrem og turbular motor, der alle giver maksimal fleksibilitet takket være en bred vifte af muligheder. Med 19 forskellige serier kan du få elektromekaniske aktuatorer med en kraft op til 114.000 N, belastning op til 39.900 N, en slaglængde på 20 m., hastigheder op til 10 m/sek., acceleration op til 339 m/sek2, en nøjagtighed på 0.0004 mm og tæthed på IP67. Oversigten viser dig, hvilken drevteknologi, der er mest velegnet for din applikation: