jQuery(document).ready(function($){ $('form').submit(function(e){ // validate for checkboxes if ( $('input[name=optIn1]:visible').length ) { if( !$('input[name=optIn1]:checked').length ) { alert('Please tick the "Marketing Opt-in" checkbox to submit.'); e.preventDefault(); return false; } } if ( $('input[name=PrivacyPolicy]:visible').length ) { if( !$('input[name=PrivacyPolicy]:checked').length ) { alert('Hyväksy tietosuojakäytäntö'); e.preventDefault(); return false; } } }); })
Sovelluspohjainen HMI-näyttö liikkuvaan kalustoon
Uutuutena ISOBUS Suite -sovellus maatalouden koneisiin
Parkerin kosketusnäyttö Pro Display ja UX Toolkit mahdollistavat räätälöidyn käyttöliitymän kehittämisen liikkuvaan kalustoon, kuten maatalous-, rakennus- ja kuljetuskoneisiin, metsäkoneisiin sekä linja-autoihin ja erikoisajoneuvoihin.  Parker UX Toolkit sisältää ohjelmistotyökalut käyttäjäystävällisten HMI-sovellusten suunnitteluun koneen instrumentointia, sekä ohjaus-, säätö- ja tietoviihdejärjestelmiä varten. Tämä loistava sovelluspohjainen ratkaisu mahdollistaa kaikkien toimintojen integroinnin yhteen näyttöön.

Maatalouden traktoreihin ja puimureihin soveltuva uutuustuotteemme ISOBUS Suite -sovellus yhdistää tarvittavat ISOBUS -toiminnot koneen keskitettyyn käyttöliittymiään. Tällöin erillistä ISOBUS -terminaalia ei enää hytissä tarvita. Parkerin ISOBUS Suite -sovelluksen ehdottomia vahvuuksia ovat hyvä skaalautuvuus ja helppo mukauttaminen koneen muuhun käyttöliittymään.
Lisätietoja





Täytä lomake, niin otamme yhteyttä ja kerromme lisää

  Yhteydenottolomake  
Saat lisätietoja klikkaamalla esite- ja artikkelilinkkejä ja ottamalla meihin yhteyttä viereisellä lomakkeella.