Ilma- ja öljyjäähdyttimet

Parker-jäähdyttimet vaativaan käyttöön 48 tunnin toimitusajalla
(max 3 kpl / tuote / tilaus)


LAC-jäähdytin AC-moottorilla teollisuuskäyttöön


Ominaisuudet
  • Erinomainen jäähdytyskapasiteetti
  • Hiljainen tuuletin ja moottori
  • Jäähdytyskapasiteetti aina 300 kW saakka
  • Yksi- tai kolmivaiheinen vaihtovirtamoottori
  • Kompakti ja kevyt rakenne
  • Pieni painehäviö
  • Helppo huoltaa ja asentaa
Käyttökohteet mm.
  • Hydraulikoneikot
  • Voitelujärjestelmät
  • Nostolaitteet
  • Puristimet
  • Tuulivoimalat

LDC-jäähdytin DC-moottorilla mobilesovelluksiin

Ominaisuudet 
  • 24V tasavirtamoottori
  • Kompakti ja kevyt rakenne
  • Max jäähdytyskapasiteetti 30 kW
  • Lisävarusteena Smart DC -käynnistys

Käyttökohteet mm. 

  • Ajoneuvonostimet
  • Päällirakennus
  • Kaivosteollisuus

Water Filtration Promotion Interest Form

Lue lisää  LAC-jäähdyttimestä tästä.
Lue lisää LDC-jäähdyttimestä tästä.

Pyydän lähettämään lisätietoja