GlobalCoreTM
Even Details
Section Title
Lorem ipsum dolor sit amet
다섯가지 호스! 두가지 호스피팅! 하나의 솔루션!
어떠한 작업 환경에서도 견딜 수 있도록 강력하지만, 
단순하게 설계된 유압호스와 호스피팅 솔루션을 제공합니다. GlobalCore는 OEM 및 고객에게 유압호스의 새로운 미래를 제시합니다.
1/2 굴곡반경 호스
단순한 구성
5 가지 호스 2가지 시리즈 피팅 만으로 210bar부터 420bar까지 (3000psi~6000psi) 다양한 압력을 단순하지만 완벽하게 연결할 수 있습니다.
Agency Approvals
GlobalCore 호스는 ABS, DNV, Lloyd's, MSHA, USCG 등 가장 보편적으로 요구되는 국제 인증 및 선급을 획등하고 있고, 한국과 미국 그리고 이탈리아에서 공동으로 생산 / 공급되는 제품입니다.
기존 SAE규격의 유압호스에 비해 1/2의 굴곡 반경을 가집니다. 
작아진 굴곡반경뿐만 아니라 30% 절감된 호스 외경사이즈로 좁은공간에 
설치가 용이하고, 호스 적재 공간 또한 줄일 수 있습니다. 
또한 30% 절감된 호스 무게는 장비의 무게를 줄여 효율성을 높일 수 있습니다.
(주)파카하니핀커넥터
경상남도 양산시 유산공단 4길 77 (626-230)
마케팅 팀  ;  055) 371 3426, 3428
CS 팀  ;  055) 371 3411, 3412
두 번 눌러 편집
한글 브로셔 다운로드