GLF iprotect
®
 

Nová generace nízkotlakých filtrů
Celosvětové zavádění filtrů GLF iprotect® ve velikostech 2 a 3

Celkový rozsah až 800 l/min. - max. 10 bar
Typické aplikace
  • Rýpadla
  • Kombajny
  • Dopravci
  • Průmyslové hydraulické agregáty
  • Vrtná zařízení
  • Kolové nakladače
  • Stropní a mobilní jeřáby
  • Hasičské vybavení
  • Hydraulické lisy
  • Manipulátory
  • Odpadové hospodářství
  • Sklápěcí a vysokozdvižné vozíky
  • Paketovací lisy
Vlastnosti
  • Patentovaná vložka filtru iprotect®
  • Filtrace typu In-to-out
  • Filtr s jmenovitým tlakem 10 bar
  • Možnost vzduchové zátky s filtrem
  • Magnetická předfiltrace
  • Možnost vestavby do nádrže
  • Kompaktní konstrukce vložky filtru
  • Konstrukce pro snadný servis
    Výhody
    • Garantovaná kvalita filtrace
    • Nedochází ke znečištění systému během výměny vložky
    • Snížení výpadků v důsledku předčasného stárnutí vlastností filtru
    • Podstatné snížení pěnění oleje/zachycení vzduchu
    • Zvýšení úrovně čistoty kapalin a prodloužení životnosti vložek filtru
    • Vhodné pro aplikace s těžkým zatížením nebo v nebezpečném prostředí
    • Maximální funkční vlastnosti s malou hmotností a malým zástavbovým prostorem
    • Snížení servisní doby filtru o více než 50 %


    Přínosy
    • Zamezuje použití nesprávných dílů
    • Veškeré zachycené nečistoty zůstávají uvnitř vložky filtru
    • Filtr lze využívat v odpadní větvi řady aplikací
    • Zajištění vstupu oleje vždy pod hladinou v nádrži
    • Odstranění feromagnetických částic i ve stavu obtoku
    • Komponenty filtru jsou chráněny nádrží
    • Kompaktní a lehká konstrukce
    • Snadný servis jednoduchou výměnou vložky
      Společnost Parker může v současné době díky různým akvizicím v minulosti nabízet na trhu širokou škálu nízkotlakých filtrů. Tato rozmanitost se v mnoha případech funkčně překrývá. Zlepšení konkurenceschopnosti a zákaznického servisu jde ruku v ruce s odstraněním tohoto funkčního překrývu v nabídce našich produktů.

      Produktová řada GLF iprotect® nahradí stávající řady nízkotlakých filtrů:
      • TTF
      • BGT
      • Tanktopper
      • FT
      • Multiflow Series

      Tento proces bude realizován postupně, neboť nutnost funkční náhrady, která zlepšuje hodnotu pro naše zákazníky, má zásadní význam při přechodu ze stávajících řad nízkokotlakých filtrů na sérii GLF iprotect®.
      V dalších letech budou k dispozici nové hlavy filtrů nebo kompletní filtrační tělesa, což umožní pohodlný přechod na produktovou řadu GLF iprotect®.

      Pro více informací o filtračních produktech a nástrojích usnadňujících výběr správných filtračních elementů navštivte webovou stránku divize Hydraulické filtrace nebo přímo kontaktujte svého obchodního zástupce.