La gamme de capteurs SciLog dédiés à vos applications biotech et pharma ...

Capteur SciCon
Contrôle de la conductivité

Faciles à utiliser et livrés pré-calibrés, les capteurs à usage unique SciLog sont parfaitement adaptés pour assurer un suivi automatisé de votre procédé. Les données sont automatiquement collectées et stockées sur un fichier excel. Le moniteur, interface entre le capteur et l’ordinateur, permet de fixer des alarmes hautes et basses afin de stopper le procédé en cas de disfonctionnement. 

Les capteurs SciLog peuvent être utilisés pour un usage unique ou autoclavés. Livrés gamma-irradiés, ils peuvent aussi être pré-montés sur vos assemblages. 


Capteur SciTemp
Contrôle de la température

Retrouver toutes les informations sur notre site internet dédié votre activité: www.parker.com/dh-bioprocessing
et également sur nos produits à usage unique www.parker.com/dhsingleuse

Et n'hésitez pas à contacter notre ingénieur commercial en charge de cette activité pour obtenir de plus d'informations :


Capteur SciPres
Contrôle de la pression

- Livré pré-calibré,
- Gamme de mesures : de -5 à 60 psi (+/- 0.3 psi),
- Plusieurs types de connexion : luer, hose barb, TC...)
- Résistant à l'autoclavage et à la gamma irradiation.

- Livré pré-calibré,
- 2 gammes de mesures : de 0.1 à200 mS (+/-0.25 mS) et 0 à 100 µS (+/- 3 µS)
- Plusieurs types de connexion : luer, hose barb, TC...)
- Résistant à l'autoclavage et à la gamma irradiation.

- Livré pré-calibré,
- Gamme de mesures : de 4 à 70 °C (+/- 0.5 °C),
- Plusieurs types de connexion : luer, hose barb, TC...)
- Résistant à l'autoclavage et à la gamma irradiation.


Elsa FLOQUET - Mobile +33(0)6 80 16 31 65 - elsa.floquet@parker.com