jQuery(document).ready(function($){ $('form').submit(function(e){ // validate for checkboxes if ( $('input[name=optIn1]:visible').length ) { if( !$('input[name=optIn1]:checked').length ) { alert('Please tick the "Marketing Opt-in" checkbox to submit.'); e.preventDefault(); return false; } } if ( $('input[name=PrivacyPolicy]:visible').length ) { if( !$('input[name=PrivacyPolicy]:checked').length ) { alert('Hyväksy tietosuojakäytäntö'); e.preventDefault(); return false; } } }); }) cmSetClientID("50810000|687PDC;50820000|687499",true,"data.coremetrics.com","parker.com"); cmSetupOther({"cm_JSFEAMasterIDSessionCookie":true}); cmCreatePageviewTag("687499 - Eloqua EMEA_FI_Tradeshow_Teknologia17_AC10_LP_FI","687499:ELOQUA",null,null,"687499-_-687499-_-687499-_-FI");
AC10 -sarjan taajuusmuuttajat
AC10 -sarjan taajuusmuuttajat tarjoavat helpon, luotettavan ja taloudellisen ratkaisun jokapäiväiseen moottorin ohjaukseen, kun tarvitaan nopeuden ja voiman säätöä teholuokassa 0,2...180 kW. Taajuusmuuttajat ovat nyt kompaktia kokoa, mikä tavallisesti yhdistetään korkean vaatimustason taajuusmuuttajiin, mukaan lukien IP66 koteloidut taajuusmuuttajat (0,4...90 kW). AC10- sarja tarjoaa koneenrakentajille kustannustehokkaan taajuusmuuttajaperheen suorituskyvystä tinkimättä.
Ready for more? Click here
HELPPOUS, LUOTETTAVUUS, TALOUDELLISUUS
AC10 on suunniteltu lyhentämään käyttöönottoaikaa intergroidun näppäimistön avulla ja pienentämään työmäärää minimoidun johdotustarpeen takia.
Helppous
Hyväksikoetut teknologiat ja valmistusatekniikat takaavat AC10:n luotettavan suorituskyvyn sekä mahdollisimman pitkän käyttöajan ja tuottavuuden.
Luotettavuus
Taloudellisuus
AC10 on omaksunut kalliimpien taajuusmuuttajien toimintoja, kuten anturiton vektorisäätö, ohjaustaajuus aina 650 Hz asti, 3-vaiheinen 400VAC syöttö ja 150% kuormitus yhden minuutin ajan.

UUDET ominaisuudet
Kasvanut teho
IP66 -suojausluokka
Uudet toiminnot
  • 400VAC mallit nyt 180 kW asti
  • 230VAC 3-vaihemallit nyt 15 kW asti
  • IP66 mallit nyt 90 kW asti
  • YhteensopivaParker DSE Lite -ohjelmiston kanssa
  • Yhteensopiva kestomagneettimoottorien (PMAC) kanssa
  • Fly Catching -toiminto
  • Fire Mode - toiminto

  • IP66 suojaus vettä ja pölyä vastaan
  • Käyttö kovemmissa olosuhteissa mahdolista
  • IP66 mallit nyt kuutena eri runkokokona kokoluokassa 0,4...90 kW

Ota yhteyttä klikkaamalla ylläolevaa linkkiä tai lähetä viesti tuotepäällikölle
ville.karlsson@parker.com.